智能系统

尊宝酒店客控 刮须插座

产品编号: L8M/SGX/P1802
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 刮须插座
刮须插座
规格参数
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm,底盒预埋深度不小于70mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm,如需放置变压器,预埋深度需在70mm以上
3.材质工艺:金属边框喷砂、塑胶罩盖喷涂
4.标准颜色:钢灰
5.接口:隔离变压器装于RCU箱内,输入电压AC220V,输出电压AC110W/220W,负载功率小于50W