智能系统

尊宝酒店客控 插卡取电开关(干接点)

产品编号: L8M/GCK/P1802
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 插卡取电开关(干接点)
插卡取电开关(干接点)
规格参数
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:金属边框喷砂、塑胶罩盖喷涂
4.标准颜色:钢灰
5.接口:干接点DC12V,带插卡LED指示
6.功能特性:不识别身份,任何卡均能取电