智能系统

尊宝酒店客控 RS485通讯弱电门牌

产品编号: L8/RMR/S005
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: RS485通讯弱电门牌
RS485通讯弱电门牌
规格参数
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:塑胶面板喷涂
4.标准颜色:香槟金
5.接口:RS485通讯
6.功能特性:不带接近感应功能,清理指示发绿光、勿扰指示发红光,门铃入住指示发白光,带门铃开关按钮