智能系统

尊宝酒店客控 插卡取电开关(MF1)

产品编号: L8/MF1/S005
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 插卡取电开关(MF1)
插卡取电开关(MF1)
规格参数
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:塑胶边框、罩盖喷涂
4.标准颜色:香槟金;边框,黑色罩盖
5.接口:RS485通讯,带插卡LED指示
6.功能特性:门卡采用标准MF1卡,通过二次发卡,可识别客人、管理人员、服务员、工程人员四种身份