智能系统

罗格朗酒店客控 逸远 拉丝黑 RS485门外显示

产品编号: K9R/H251/RS/V1-J2
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: RS485门外显示
RS485门外显示
规格参数
颜色 拉丝黑
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:金属面板拉丝氧化
4.标准颜色:拉丝黑
5.接口:RS485通讯
6.功能特性:不带接近感应功能,清理指示发绿光、勿扰指示发红光,门铃入住指示发白光,带门铃开关按钮