智能系统

罗格朗酒店客控 逸远 米兰金 带开关五孔插 五孔带开

产品编号: K9R/15/10USLB-C2
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 带开关五孔插 五孔带开
带开关五孔插 五孔带开
规格参数
颜色 米兰金
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:塑胶面板、罩盖喷涂
4.标准颜色:米兰金边框,黑色罩盖
5.接口:AC250V/10A国标带开关二三插电源插座