智能系统

尊宝智慧照明 RS485网桥

产品编号: JMS-SMARTLIGHT-NET485
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: RS485网桥
RS485网桥
规格参数
产品参数 1.工作电源:DC 24V
2.静态功耗≤1W
3.2个RS485
4.子网可连接器件64个
5.通讯距离1000米
6.标准DIN35mm导轨式安装
7.符合CE标准
8.防护等级≥IP20
9.90mm*72mm*67mm