智能系统

尊宝智慧照明 DMX512/RS232/MODBUS协议模块

产品编号: JMS-IT401
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: DMX512/RS232/MODBUS协议模块
DMX512/RS232/MODBUS协议模块
规格参数
产品参数 1.工作电源:DC 24V
2.静态功耗≤1W
3.同于第三方集成
4.1个DMX512接口、1个RS232接口、1个MODBUS接口
5.标准DIN35mm导轨式安装
6.符合CE标准,防护等级≥IP20
7.90mm*72mm*67mm