智能系统

尊宝智慧照明 风机盘管控制器

产品编号: JMO-S5.A3
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 风机盘管控制器
风机盘管控制器
规格参数
产品参数 1.负载电源:AC220V 50HZ
2.工作电源:DC 24V
3.2个RS485接口
4.五路输出
5.1路冷阀输出
6.1路热阀输出
7.3路风速阀输出
8.符合CE标准,防护等级≥IP20
9.标准DIN35mm导轨式安装
10.90mm*72mm*67mm