智能系统

尊宝智慧照明 组合型12回路前沿切向调光硅箱 (3X20A+9X10A)

产品编号: JMO-D12.O11.1
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 组合型12回路前沿切向调光硅箱 (3X20A+9X10A)
组合型12回路前沿切向调光硅箱 (3X20A+9X10A)
规格参数
产品参数 1.工作电源:AC380V 50HZ 3相4线制
2.12通道前沿调光输出,具有独立的CPU芯片
3.3*20A+9*10A回路,共150A
4.2个RS485接口
5.可编程逻辑控制器,可预存170个场景
6.适用于白炽灯、高压卤素灯、LED灯调光
7.符合CE标准
8.防护等级≥IP20
9.挂壁式安装
10.外观尺寸:670mm*330mm*163mm