智能系统

尊宝智慧照明 10键可编程控制面板 (标准86底盒)

产品编号: JMI-CPQ10
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 10键可编程控制面板 (标准86底盒)
10键可编程控制面板 (标准86底盒)
规格参数
产品参数 1.工作电源:DC 24V
2.1个RS485总线接口
3.符合CE标准
4.面板青古铜色,按键哑黑色(可定制) 按键可刻字
5.按键双色LED背光显示
6.现按键LED指示灯自动点亮、延时熄灭功能
7.可预设170个场景
8.符合CE标准
9.防护等级≥IP20
10.标准86底盒
11.86mm*86mm*7mm