智能系统
尊宝酒店客控 主控模块
产品编号: JB-MS.CI
品牌:
尊宝 Jobo
短名称: 主控模块
主控模块
| 产品参数 | 1.输入电压:AC180-240V 50Hz
2.输出电压:DC 12V 2A(内置电源) 3.工作电流:≦500mA 4.静态功耗:≤6W 5.外网通讯方式:TCP/IP 1路 6.内网通讯方式: RS485端口 3路 7.干接点输入输出:16路(其中10个可设置I/O口(含LED指示,可设置I/O电压为DC 5V),2个红外开关I/O口,1个房门门磁I/0口,1个插卡取电I/0口,1个门铃I/O口,1组门牌接口) 8.灯光回路一:阻性负载:6*200W(MAX);感性负载:6*100VA(MAX);容性负载:6*100VA(MAX) 9.灯光回路二:阻性负载:2*400W(MAX);感性负载:2*200VA(MAX);容性负载:2*200VA(MAX) 10.受控插座:阻性负载:1*2000W(MAX);感性负载:1*1000VA(MAX);容性负载:1*1000VA(MAX) 11窗帘回路:感性负载:4*200VA(MAX); 12.调光回路:阻性负载:1*100W(MAX);感性负载:1*50VA(MAX);容性负载:1*50VA(MAX) 13.安装方式:DIN35mm导轨式安装 14.安装尺寸:216*90*67mm 15.支持微信控制、智能音箱语音控制、智能电视控制、健康传感器联动控制 |
|---|