尊宝酒店客房控制系统

尊宝酒店客控 63W双USB C充电器

产品编号: WE8/N2C/L1805
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 63W双USB C充电器
63W双USB C充电器
规格参数
产品参数 1.面板尺寸:90*90mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:铝合金面板,塑胶罩盖
4.标准颜色:香槟金
5.接口:支持PD
2.0快充协议, 单口输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V
3.0A; 双口输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V
2.25A(45WMax) +5V3A,9V2A,12V1.5A(18W Max)