尊宝酒店客房控制系统

尊宝酒店客控 三位三键智能开关

产品编号: W8JR/33R/L1805
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 三位三键智能开关
三位三键智能开关
规格参数
产品参数 1.开关尺寸:90*90mm
2.底盒:86底盒,安装螺丝在中间,75*75*50mm
3.材质工艺:铝拉丝面板,塑胶罩盖,金属按键
4.标准颜色:香槟金
5.接口:RS485通讯
6.功能特性:按键双色LED显示