L8L9

尊宝酒店客控 63W双USB C充电器

产品编号: L8/U2C/S005
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 63W双USB C充电器
63W双USB C充电器
规格参数
产品参数 1.面板尺寸:86*86mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:塑胶面板、罩盖喷涂
4.标准颜色:香槟金 边框,黑色罩盖
5.接口:支持PD
2.0快充协议, 单口输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V
3.0A; 双口输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V
2.25A(45WMax) +5V3A,9V2A,12V1.5A(18W Max)