智能系统

罗格朗智慧照明 未莱RS485灯控面板, 6键, 幻影黑

产品编号: F0306LM-J2
新产品
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 未莱RS485灯控面板, 6键, 幻影黑
未莱RS485灯控面板, 6键, 幻影黑
规格参数
颜色 幻影黑
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:86底盒,安装螺丝在中间,75*75*50mm
3.材质工艺:金属材质,铝合金阳极氧化
4.标准颜色:拉丝黑按键
5.接口:RS485通讯,DC12-24V
6.功能特性:白色橙色双色LED显示,不带接近感应