智能系统

尊宝酒店客控 三位三键干接点开关

产品编号: EAG/33N/L1801
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 三位三键干接点开关
三位三键干接点开关
规格参数
产品参数 1.开关尺寸:90*90mm
2.底盒:86底盒,安装螺丝在中间,75*75*50mm
3.材质工艺:铝合金拉丝包边,表面氧化着色; 塑胶按键喷油
4.标准颜色:黑色
5.接口:干接点DC12V
6.功能特性:按键橙色LED显示