智能系统

罗格朗酒店客控 E4 银宇黑 HDMI+USB通讯插

产品编号: E4/HDMI/USB-C1
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: HDMI+USB通讯插
1.开关尺寸:86*86mm 2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm,预埋深度需在70mm以上 3.材质工艺:锌合金压铸边框,塑胶面板 4.标准颜色:边框:枪色,面板:深香槟金、银宇黑 、深砂银 5.接口:标准USB/HDMI接口 6.功能特性:USB2.O直通接口,HDMI 1.2直通接口。
规格参数
颜色 银宇黑