智能系统

罗格朗酒店客控 E4 银宇黑 二位4键RS485开关 二开

产品编号: E4/32RS/4K/V1-C1
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 二位4键RS485开关 二开
二位4键RS485开关 二开
规格参数
颜色 银宇黑
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:锌合金压铸边框,塑胶面板
4.标准颜色:边框:枪色,面板:深香槟金、银宇黑 、深砂银
5.接口:RS485通讯
6.功能特性:按键带橙色/白色双色LED显示;上下四个按键;