智能系统

罗格朗酒店客控 E4 银宇黑 12V干接点型插卡开关

产品编号: E4/32KTY/12V-C1
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 12V干接点型插卡开关
1.开关尺寸:86*86mm 2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm 3.材质工艺:锌合金压铸边框,塑胶面板 4.标准颜色:边框:枪色,面板:深香槟金、银宇黑 、深砂银 5.接口:干接点,带插卡LED指示 6.功能特性:门卡印制专用条码,可识别客人、管理人员、服务员三种身份;
规格参数
颜色 银宇黑