智能系统

罗格朗酒店客控 E4 银宇黑 二位4键12V干接点开关 二开

产品编号: E4/32CN/4K/12V-C1
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 二位4键12V干接点开关 二开
1.开关尺寸:86*86mm 2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm 3.材质工艺:锌合金压铸边框,塑胶面板 4.标准颜色:边框:枪色,面板:深香槟金、银宇黑 、深砂银 5.接口:干接点 6.功能特性:按键带单色橙色LED显示;上下四个按键;
规格参数
颜色 银宇黑