智能系统

罗格朗酒店客控 E4 拉丝黑 一位12V干接点开关 一开

产品编号: E4/31BN/12V-J2
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 一位12V干接点开关 一开
1.开关尺寸:86*86mm 2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm 3.材质工艺:锌合金压铸边框,铝拉丝面板 4.标准颜色:边框:枪色,面板:香槟金、钢灰 5.接口:干接点 6.功能特性:下按键,上指示,按键带单色橙色LED显示;
规格参数
颜色 拉丝黑