智能系统

罗格朗智慧照明 6键可编程控制面板

产品编号: DP/6K
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 6键可编程控制面板
6键可编程控制面板
规格参数
产品参数 1、工作电源:DC 24V
2、1个RS485总线接口
3、符合CE标准
4、面板材质铝,黄铜色,按键哑黑色(可定制),按键可刻字
5、按键双色LED背光显示,可选配接近感应组件实
6、现按键LED指示灯自动点亮、延时熄灭功能
7、可预设170个场景
8、符合CE标准
9、防护等级≥IP20
10、标准86底盒
11、86mm*86mm*7mm