智能系统

罗格朗智慧照明 1路20A DALI调光模块

产品编号: DM20/DALI
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 1路20A DALI调光模块
1路20A DALI调光模块
规格参数
产品参数 1、负载电源:AC220V 50HZ
2、工作电源:DC 24V
3、1通道DALI信号输出,1通道20A继电器输出
4、可提供64个DALI地址
5、具有独立的CPU芯片
6、可存储170个场景
7、具有限压保护功能
8、2个RS485接口
9、适用于白炽灯、高压卤素灯、LED灯调光的电子变压器控制
10、符合CE标准
11、防护等级≥IP20
12、标准DIN35mm导轨式安装
13、90mm*72mm*67mm