智能系统

罗格朗智慧照明 TCP/IP网关模块

产品编号: DM/TCP/IP
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: TCP/IP网关模块
TCP/IP网关模块
规格参数
产品参数 1、工作电源24V DC
2、2个RS485总线接口
3、1路RS485总线扩展口
4、1路10/100M自适应网口
5、符合CE标准,防护等级≥IP20
6、标准DIN35mm导轨式安装
7、90mm*72mm*67mm