智能系统

罗格朗智慧照明 电源模块2A

产品编号: DM/PWR
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 电源模块2A
电源模块2A
规格参数
产品参数 1、工作电源:AC 220V±10% 50HZ
2、具有抗浪涌技术,输入浪涌电流最大为28A
3、两组24V输出,2000mA
4、用于系统供电
5、DIN标准导轨式安装
6、符合CE标准
7、防护等级≥IP20
8、最大接线径1*2.5mm2
9、90mm*144mm*67mm