智能系统

罗格朗智慧照明 红外光感吸顶式传感器

产品编号: DM/PIR/G
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 红外光感吸顶式传感器
红外光感吸顶式传感器
规格参数
产品参数 1、可软件配置功能参数
2、工作电源:DC 24V
3、1个RS485总线接口
4、照度测量范围0-10000LUX
5、测量误差不大于±5LUX
6、安装高度:2.5m
7、水平探测半径:2m-2.5m(室温25℃)
8、标准颜色:白色
9、吸顶式安装
10、符合CE标准,防护等级≥IP20
11、¢86*¢57mm(圆形)