智能系统

罗格朗智慧照明 RS485网桥模块

产品编号: DM/NET485
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: RS485网桥模块
RS485网桥模块
规格参数
产品参数 1、工作电源:DC 24V
2、静态功耗≤1W
3、2个RS485
4、子网可连接器件64个
5、通讯距离1000米
6、标准DIN35mm导轨式安装
7、符合CE标准
8、防护等级≥IP20
9、90mm*72mm*67mm