智能系统

罗格朗智慧照明 组合型12回路前沿切向调光硅箱 (3X20A+9X10A)

产品编号: DB320910
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 组合型12回路前沿切向调光硅箱 (3X20A+9X10A)
组合型12回路前沿切向调光硅箱 (3X20A+9X10A)
规格参数
产品参数 1、工作电源:AC380V 50HZ 3相4线制
2、12通道前沿调光输出,具有独立的CPU芯片
3、3*20A+9*10A回路,共150A
4、2个RS485接口
5、可编程逻辑控制器,可预存170个场景
6、适用于白炽灯、高压卤素灯、LED灯调光
7、符合CE标准
8、防护等级≥IP20
9、挂壁式安装
10、外观尺寸:670mm*330mm*163mm