智能系统

罗格朗智慧照明 组合型6回路前沿切向调光硅箱 (2X10A+4X5A)

产品编号: DB21045
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 组合型6回路前沿切向调光硅箱 (2X10A+4X5A)
组合型6回路前沿切向调光硅箱 (2X10A+4X5A)
规格参数
产品参数 1、工作电源:AC380V 50HZ 3相4线制
2、12通道前沿调光输出,具有独立的CPU芯片
3、2*10A+4*5A回路,共40A
4、2个RS485接口
5、可编程逻辑控制器,可预存170个场景
6、适用于白炽灯、高压卤素灯、LED灯调光
7、符合CE标准
8、防护等级≥IP20
9、挂壁式安装
10、470mm*330mm*163mm