智能系统

罗格朗酒店客控 强电蓝牙mesh温控器功能件,触控大屏黑色 (支持连体安装)

产品编号: BR6/WKQL-C1
新产品
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 强电蓝牙mesh温控器功能件,触控大屏黑色 (支持连体安装)
强电蓝牙mesh温控器功能件,触控大屏黑色 (支持连体安装)
规格参数
颜色 黑色
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:冷轧钢压铸边框,亚克力,塑胶面板
4.标准颜色:边框:深灰色,面板:深灰色
5.AC 220V零火线供电/蓝牙mesh无线通讯
6.功能特性:六键按钮,LED显示,中央空调控制,自带强电控制继电器,可独立控制三速盘管风机和冷热水阀门 ,阀门双控制线。