智能系统

罗格朗酒店客控 蓝牙mesh型红外转发器(需外置TypeC供电)

产品编号: BR6/TIR
新产品
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 蓝牙mesh型红外转发器(需外置TypeC供电)
蓝牙mesh型红外转发器(需外置TypeC供电)
规格参数
产品参数 1.开关尺寸:直径Φ6
4.5mm,高度30.2mm
2.工资电流:300mA
3.工作电压:DC5V/1A
4.红外控制距离室内≤10m(室内)
5.红外频率:红外波长940nm
6.功能特性:红外控制空调、电视机、机顶盒