智能系统

罗格朗酒店客控 蓝牙mesh智能RGBCW控制器

产品编号: BR6/RGBCW
新产品
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 蓝牙mesh智能RGBCW控制器
蓝牙mesh智能RGBCW控制器
规格参数
产品参数 1.尺寸大小:130*45mm
2.安装方式:螺丝固定或直接放置
3.DC24V输入输出/蓝牙mesh无线通讯
4.回路负载:LED负载:240W(MAX)
5.功能特性:RGBCW调光输出,可蓝牙控制灯带色温,亮度,颜色,开关