智能系统

罗格朗酒店客控 带人体感应地脚灯功能件,深灰色

产品编号: BR6/86LG-C1
新产品
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 带人体感应地脚灯功能件,深灰色
带人体感应地脚灯功能件,深灰色
规格参数
颜色 深灰色
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:冷轧钢压铸边框,塑胶面板
4.标准颜色:边框:深灰色,面板:深灰色
5.工作电压:220V,50Hz;实际功率0.7W
6.功能特性:感应范围在2米时120°探测角度,感应范围在3米时90°探测角度