智能系统

罗格朗酒店客控 光敏式地脚灯功能件,深灰色

产品编号: BR6/86L-C1
新产品
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 光敏式地脚灯功能件,深灰色
光敏式地脚灯功能件,深灰色
规格参数
颜色 深灰色
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:冷轧钢压铸边框,塑胶面板
4.标准颜色:边框:深灰色,面板:深灰色
5.工作电压:220V,50Hz;实际功率:1W
6.功能特性:当环境光照度低于预设值(3Lux-10Lux)时,灯即点亮,当环境光照度高于预设值时,灯会自动关闭