智能系统

罗格朗酒店客控 强电蓝牙mesh插卡取电开关功能件(高频型,带I/O口),深灰色

产品编号: BR6/32KTY/S-C1
新产品
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 强电蓝牙mesh插卡取电开关功能件(高频型,带I/O口),深灰色
强电蓝牙mesh插卡取电开关功能件(高频型,带I/O口),深灰色
规格参数
颜色 深灰色
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:冷轧钢压铸边框,塑胶面板
4.标准颜色:边框:深灰色,面板:深灰色
5.AC 220V零火线供电/16A(MAX)/蓝牙mesh无线通讯
6.功能特性:1路I/O输入,不识别身份,任何MF1高频卡均能取电,插卡取电通断继电器开关、发送指令长供电智能产品本地场景联动