智能系统

罗格朗酒店客控 强电蓝牙mesh零火开关功能件,横向1开2键,深灰色

产品编号: BR6/31H/12LN-C1
新产品
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 强电蓝牙mesh零火开关功能件,横向1开2键,深灰色
强电蓝牙mesh零火开关功能件,横向1开2键,深灰色
规格参数
颜色 深灰色
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:冷轧钢压铸边框,塑胶面板
4.标准颜色:边框:深灰色,面板:深灰色
5.AC 220V零火线供电/蓝牙mesh无线通讯
6.回路负载:阻性负载:2*400W(MAX);感性负载:2*200VA(MAX);容性负载:2*200VA(MAX)
7.功能特性:按键带强黄和弱黄色LED显示