罗格朗酒店客控 带二三插TypeA+C口USB充电插座功能件 深灰色

罗格朗酒店客控 带二三插TypeA+C口USB充电插座功能件 深灰色

产品编号: BR6/426/10US/UC-C1
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 带二三插TypeA+C口USB充电插座功能件 深灰色
带二三插TypeA+C口USB充电插座功能件 深灰色
规格参数
颜色 深灰色
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:冷轧钢压铸边框,塑胶面板
4.标准颜色:边框:深灰色,面板:深灰色
5.接口:DC5V
2.1A USB(A+C)充电接口,国标二三电源插座模块 AC250V/10A