罗格朗酒店客控 10A连体二三插功能件 深灰色

罗格朗酒店客控 10A连体二三插功能件 深灰色

产品编号: BR6/426/10USL-C1
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 10A连体二三插功能件 深灰色
10A连体二三插功能件 深灰色
规格参数
颜色 深灰色
产品参数 1.开关尺寸:86*86mm
2.底盒:标准86底盒,75*75*50mm
3.材质工艺:冷轧钢压铸边框,塑胶面板
4.标准颜色:边框:深灰色,面板:深灰色
5.接口:二三插电源插座模块 AC250V/10A