线缆管理

电动升降插座(4位五孔USB(2A+2C)带无线充) 黑色

产品编号: LS229-C
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称:

电动升降插座

电动升降插座(4位五孔USB(2A+2C)带无线充) 黑色

规格参数
产品参数

额定电压:250V
额定电流:10A
额定功率:2500W
无限输出:15W
USB输出:5V 2.1A
开孔尺寸:100mm
产品尺寸:330×110×110mm(升起) 236×110×110mm(闭合)