线缆管理

延长线插座(电动升降插座,3位五孔+USB充电A+C,带无线充,白色)

产品编号: L11351A1C
新产品
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称:

电动升降插座

延长线插座(电动升降插座,3位五孔+USB充电A+C,带无线充,白色)

规格参数
颜色 白色
产品参数

安装开孔尺寸:直径110mm

五孔:10A 250V

A+C有线充电:20W

无线充电:9W

有线+无线同时充电:14W