线缆管理

地插盒,70mm深,预置8口尚超模块支架(垂直安装)底盒深度:70mm, 垂直安装

产品编号: 679683
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 地插盒,70mm深,预置8口尚超模块支架(垂直安装)底盒深度:70mm, 垂直安装
地插盒,70mm深,预置8口尚超模块支架(垂直安装)底盒深度:70mm, 垂直安装
规格参数
尺寸 225 x 245 x 3.5mm
适配底盒尺寸 207 x 227 x 70mm