线缆管理

奥特_6类非屏蔽模块_一口_带适配器_22.5*45_白色

产品编号: 572302
PEP
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 奥特_6类非屏蔽模块_一口_带适配器_22.5*45_白色
pdf
pdf
PDF
- 549.7 KB
采用全新设计结构,免工具安装(6口一组)<br />传输性能超过250MHz,<br /> 符合ISO/IEC11801第2.0版,EN50173-1和ANSI/TIA-568-C.2标准<br />弹簧线采用磷青铜合金,镀金50&mu;m
规格参数
产品参数 传输时延:0.9ns, 时延差:0.08ns
插拔次数:750次以上
IDC端接次数:250次以上
工作温度-20-60℃