吊顶电器

双核四合一风暖浴霸

产品编号: PZH13-2100B
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称:

双核四合一风暖浴霸

吹风+换气:四面进风换气,除湿除味,清新空气
采用耐高温PP材质离心风轮和阿基米德风道设计,风量大,送风距离长,将暖风和自然风更好地送达整个浴室
取暖:两档取暖,高效制热取暖
优质陶瓷PTC发热模块,智能匀热;采用优质导电胶,耐高温,工艺可靠
塑封电机:优质塑封电机,封闭设计,防水防尘,可连续运转5000小时,安全高效
双电机设计,取暖和换气独立工作,提升工作效率,延长使用寿命
18W大屏LED照明,无闪屏、不伤眼、低能耗,适合大空间浴室使用
100mm超薄箱体,节省浴室顶部安装空间
105℃可恢复温控过热保护:箱体内部达到105℃时停止加热,保障沐浴更加安全可靠
电机过热保护装置设计,防止电机损坏
认证:通过国家3C认证。

规格参数
产品参数

面板尺寸(mm):300*600
箱体厚度(mm):100
控制方式:机械开关
取暖功率(W):2042
LED功率(W):18
LED色温(K):5000-6000
吹风/换气功率(W):46/48
风量(m³/H):120
面板材质:PC(白)+亚克力
箱体材质:金属(米白)
安装方式:集成吊顶扣板安装