浴霸

室内加热器

产品编号: PZH19-2700B
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称:

室内加热器

取暖(弱/强)、吹风(摆风)、换气、照明(冷光、 强/弱)、状态显示,负离子,白色遥控开关

300*600

规格参数
产品参数

面板尺寸(mm):300*600
箱体厚度(mm):105
控制方式:遥控开关
取暖功率(W):2640
LED功率(W):12(侧发光)
LED色温(K):5700
吹风/换气功率(W):40
风量(m³/H):150
面板材质:PC(白)
箱体材质:PP塑料(白)
安装方式:集成吊顶扣板安装