尊宝智慧照明

尊宝智慧照明 1路8A功率放大器

产品编号: JMO-D1.O10
品牌: 尊宝 Jobo
短名称: 1路8A功率放大器
在线咨询
1路8A功率放大器
规格参数
产品参数 1.负载电源:AC220V 50HZ
2.工作电源:DC 24V
3.2个RS485接口
4.1路8A功率放大器
5.符合CE标准,防护等级≥IP20
6.标准DIN35mm导轨式安装
7.90mm*216mm*86mm