综合布线

12芯LC-LC万兆多模OM3扇形分支主干光缆,LSZH,10米

产品编号: PTC4412310L*
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 12芯LC-LC万兆多模OM3扇形分支主干光缆,LSZH,10米
12芯LC-LC万兆多模OM3扇形分支主干光缆,LSZH,10米
规格参数
产品参数 线材规格:12芯单层微缆
圆形外直径:3.0mm,常规线材是低烟无卤材质
单模是黄色,OM3为浅绿色,OM4为紫色主干长度:标准长度10m,可按照需求预订指定长度
公差为:+0.5/-0 m
可承受拉力:≥20kg(测试对象是连接器与外护套,纤芯能承受的拉力≥9N)
管道空间要求:管道内径最小要求大于15mm
产品非铠装室内布线
防火阻燃特性:常规缆等同于CM,OFN
MTP连接器:MTP标准型无定位针无导针,单模是8度角APC研磨格式, 多模是UPC研磨格式
单模插入损耗:≤0.75dB
多模插入损耗:≤0.6dB
单模回波损耗:≥55dB,
常规缆最小弯曲半径:单模16mm,多模30mm
3D干涉仪分析:1000nm<光纤高度值<3000nm
单模插芯角度:-7.8°~ +8.2°
多模插芯角度:-0.2°~ +0.2°
中心凹陷值(仅限多模):100-300nm
工作温度:-25℃~ +70℃
执行标准:TIA/EIA-568-C.3,ISO/IEC 11801,
IEC-61574-7 & TIA/EIA-604-5,IEC 60332
TIA/EIA-568-B.1-7
RoHS & REACH