模数化及导轨安装设备

TX3 模数化断路器 063壳架 - Icn 6.0 kA - 4P - 400 V~ - 25 A - C 曲线 [ 4.0 模数 ]

产品编号: 413667
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: TX3
在线咨询
TX3 模数化断路器 063壳架 - Icn 6.0 kA - 4P - 400 V~ - 25 A - C 曲线 [ 4.0 模数 ]
规格参数
特性曲线 C
模数 4.0 模数
极数 4P
电流 025 A
电压 400 V~