模数化及导轨安装设备

TX3 模数化断路器 063壳架 - Icn 6.0 kA - 3P - 400 V~ - 03 A - C 曲线 [ 3.0 模数 ]

产品编号: 413648
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: TX3
在线咨询
TX3 模数化断路器 063壳架 - Icn 6.0 kA - 3P - 400 V~ - 03 A - C 曲线 [ 3.0 模数 ]
规格参数
特性曲线 C
模数 3.0 模数
极数 3P
电流 003 A
电压 400 V~