模数化及导轨安装设备

TX3 模数化断路器 063壳架 - Icn 6.0 kA - 1P+N - 230 V~ - 16 A - C 曲线 [ 1 模数 ]

产品编号: 413615
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: TX3K
在线咨询
TX3 模数化断路器 063壳架 - Icn 6.0 kA - 1P+N - 230 V~ - 16 A - C 曲线 [ 1 模数 ]
规格参数
特性曲线 C
模数 1.0 模数
极数 1P+N
电流 016 A
电压 230 V~